Publique sus productos
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-WW-W

    Traducido por Google,
    Kanlux ROUNDA V2LED es una nueva versión de las populares luminarias downlight redondas para uso en interiores. Los downlights combinan el diseño estético con la luz obtenida gracias a la tecnología LED. No puede entrar agua ni polvo en el interior debido a la alta clase de hermeticidad (IP44).
    Especificaciones
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-WW-W 1200lm IP44/20 white

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28935
    • Familia de productoROUNDA V2LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)20
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo