Publique sus productos
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    Traducido por Google,
    KANLUX SANI IP44 son soportes de superficie. Se caracterizan por un estilo simple y disponibilidad en dos colores: blanco y negro. La alta hermeticidad de los soportes (IP44) permite usarlos en habitaciones donde los dispositivos eléctricos están expuestos a una mayor humedad y riesgo de inundación con agua, por ejemplo, baño y cocina.
    Especificaciones
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Especificaciones técnicas
    • Referencia29241
    • Familia de productoSANI IP44
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)95
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo