Publique sus productos
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
    Kanlux

    GLASI LED 3W P WW-W light fitting

    Traducido por Google,
    Kanlux GLASI LED es una serie de luminarias de pared. Una forma sencilla en tres colores disponibles (negro, grafito y blanco) hacen que las luminarias LED Kanlux GLASI sean perfectas para iluminar paredes, fachadas de edificios y escaleras (tanto en apartamentos como en lugares públicos), dándoles un carácter único.
    Especificaciones
    • GLASI LED 3W P WW-W *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33690
    • Familia de productoGLASI LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)42
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire