Publique sus productos
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
    Kanlux

    IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight

    Traducido por Google,
    Los proyectores Kanlux IQ FL son productos únicos. Su producción automática permite garantizar la máxima calidad y repetibilidad de los parámetros de iluminación. Incluyen LED de marca con una vida útil de 50.000 horas, que es también su ventaja adicional. El uso de componentes de la más alta calidad nos permite ofrecer a nuestros clientes una garantía de cinco años para toda la serie de proyectores Kanlux IQ FL.
    Especificaciones
    • IQ-LED FL-50W-NW-SE *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia33888
    • Familia de productoIQ-LED FL
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)240
    • Ancho (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight