Publique sus productos
AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-LL-NW-MAT-W-NT luminaire

    Traducido por Google,

    La luminaria LED Kanlux ALIN es un producto creado con el objetivo de lograr una instalación perfecta.
    Fue creada por los diseñadores de Kanlux, quienes combinaron innovación con 30 años de experiencia. Sus componentes de marca y su impecable fabricación garantizan la estética y la durabilidad durante muchos años. La amplia gama de modelos permite adaptar la luminaria a las necesidades de cada inversión.
    Garantía de 5 años según los términos de la declaración de garantía, disponible en el sitio web de Kanlux: www.kanlux.com

    Especificaciones
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-LL-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 33W, 4550lm, 4000K, 1700mm, klosz matowy, biały (34080)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia34080
    • Familia de productoALIN
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)2.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo