Publique sus productos
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
BTLW 18W-940-W rail-mounted projector
    Kanlux

    BTLW 18W-940-W rail-mounted projector

    Traducido por Google,
    Kanlux BTLW LED es un nuevo diseño de luminarias adaptadas al sistema de raíl Kanlux TEAR ya la mayoría de los sistemas de raíl de 3 circuitos. Las luminarias están equipadas con una fuente de alimentación integrada con el adaptador. Kanlux BTLW se caracteriza por una lámpara lechosa que difunde la luz y proporciona un amplio ángulo de visión de 120⁰. Están disponibles en 18W, dos colores de carcasa (blanco o negro) y dos colores de luz. Son perfectos para las condiciones del hogar, como iluminación general y donde sea que se necesite un amplio ángulo de haz de iluminación de la luminaria.
    Especificaciones
    • BTLW 18W-940-W *OPRAWA LED
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35664
    • Familia de productoBTLW LED
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight