Publique sus productos
SABIK LED PIR WW staircase lighting
SABIK LED PIR WW staircase lighting
SABIK LED PIR WW staircase lighting
    Kanlux

    SABIK LED PIR WW staircase lighting

    Traducido por Google,
    Kanlux SABIK significa diseño moderno combinado con un atractivo efecto de iluminación. Es una idea perfecta para resaltar escaleras y pasillos o para enfatizar la decoración de las habitaciones. La estructura única de los soportes garantiza una emisión uniforme de luz. La versión AC está equipada con una fuente de alimentación de 230V que cabe en una caja y la versión PIR está equipada con un sensor de movimiento. El sensor detecta movimiento/enciende las luces independientemente de la intensidad de la luz ambiental.
    Especificaciones
    • Oprawa przyschodowa z czujnikiem ruchu SABIK LED PIR WW 0,8W 12V 13lm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27374
    • Familia de productoSABIK
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)23
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)0.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared