Publique sus productos
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
    Kanlux

    MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting

    Traducido por Google,
    Las luminarias Kanlux MAH PRO 5Y son la última serie de luminarias herméticas, caracterizadas por una carcasa abatible, diseñadas con la máxima calidad y funcionalidad. Equipadas con componentes de marca, como la fuente de alimentación TRIDONIC y los LED Everlight, ofrecen una garantía de hasta 5 años. Estas luminarias son sinónimo de fiabilidad. Con una eficiencia luminosa de hasta 170 lm/W y un grado de protección IP65, proporcionan una iluminación excelente en cualquier condición. Además, gracias a la posibilidad de ajustar la potencia y el flujo luminoso, así como a la opción de sustituir la fuente de alimentación y añadir un sensor de movimiento, son extremadamente versátiles. Su fácil instalación mediante conectores rápidos y cableado pasante permite una instalación rápida y sencilla. Otra ventaja es su alta protección contra daños mecánicos (IK08). Esta es una serie indispensable para quienes requieren una excelente calidad y fiabilidad en cualquier condición.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38141
    • Familia de productoMAH PRO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)75
    Información relacionada
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire