Publique sus productos
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
    Kanlux

    BERG AD-7L in-ground luminaire

    Traducido por Google,
    Kanlux BERG AD es una luminaria duradera montada en el suelo con fuente de luz intercambiable con casquillo GU10. Perfecta para iluminar entradas de vehículos, callejones, pasarelas, etc. El modelo AD incorpora una serie de novedades como doble prensaestopas (posibilidad de conexión en bucle), ángulo de haz regulable (360 en horizontal y 25 en vertical) y muy alta protección (IP67, IK10). La calidad de la luminaria Kanlux BERG AD está confirmada por una garantía de cinco años.
    Especificaciones
    • BERG AD-7L*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/KWAD.RU
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36431
    • Familia de productoBERG AD
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000758
    • Nombre ETIMIn-ground luminaire