Publique sus productos
JASMIN C 470-W/M ceiling light
JASMIN C 470-W/M ceiling light
JASMIN C 470-W/M ceiling light
JASMIN C 470-W/M ceiling light
    Kanlux

    JASMIN C 470-W/M ceiling light

    Traducido por Google,
    Kanlux JASMIN es una familia de soportes colgantes redondos de madera con una fuente de luz reemplazable. Hay disponibles lámparas de techo de diferentes tamaños y colores, de 1 a 3 fuentes de luz con base de bombilla E27 que combinan con cada una de ellas. Los soportes pueden complementarse con apliques y plafones de la misma serie.
    Especificaciones
    • JASMIN C 470-W/M *PLAFON.DREW.3max20W
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36504
    • Familia de productoJASMIN C
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)475
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)3.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire