Publique sus productos
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
PRESO 50 GR garden light
    Kanlux

    PRESO 50 GR garden light

    Traducido por Google,
    Kanlux PRESO es una familia de 4 luminarias de jardín, entre las que se encuentran tres postes con alturas desde 30 a 80 cm, y su complemento perfecto es una luminaria de pared. Gracias a su diseño especial, las lámparas brillan hacia los lados en lugar de hacia arriba, lo que permite iluminar adecuadamente las zonas deseadas. El diseño perfilado de la pantalla evita que el agua permanezca en la superficie de la lámpara. Toda la serie de luminarias de jardín Kanlux PRESO está adaptada a fuentes de luz recambiables con casquillo E27 para que podamos elegir nosotros mismos la intensidad y el color de luz adecuados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36541
    • Familia de productoPRESO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000301
    • Nombre ETIMLuminaire bollard