Publique sus productos
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
    Kanlux

    LAVEN 80 GR garden light

    Traducido por Google,
    Kanlux LAVEN es una iluminación exterior excepcionalmente elegante. Estas lámparas de jardín tienen un diseño único basado en una pantalla ahumada conectada al resto de la luminaria con una cuerda diagonal. Su estilo único se enfatiza con fuentes de luz LED de filamento, especialmente en un color cálido. La brida en la base de los postes Kanlux LAVEN facilita la fijación de la lámpara al suelo. En la familia de estas luminarias hay dos postes: 50 y 80 cm, y dos luminarias de pared, una de las cuales (SE) tiene incorporado un sensor de movimiento y crepuscular.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36545
    • Familia de productoLAVEN
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.04
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000301
    • Nombre ETIMLuminaire bollard