Publique sus productos
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
    Kanlux

    PEVO 50 GR garden light

    Traducido por Google,
    Kanlux PEVO es iluminación exterior con una construcción estable y sólida. Estas luminarias son ideales para jardines con vegetación baja. Fueron diseñados para zonas de paseo, callejones y zonas verdes junto a edificios de apartamentos. Tanto los postes como las luminarias de pared Kanlux PEVO crean un efecto de iluminación interesante y discreto. Las luminarias están adaptadas a fuentes de luz reemplazables con base GX53, gracias a su uso, la luminaria gana un carácter único y parece una fuente integrada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36551
    • Familia de productoPEVO
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código ETIMEC000301
    • Nombre ETIMLuminaire bollard