Kanlux BLINGO LED v2 son paneles retroiluminados. Están equipados con una caja de conexiones con conector rápido, que permite la conexión pasante de los paneles y agiliza su instalación. En los nuevos modelos de los conocidos paneles Kanlux BLINGO LED v2 hemos introducido una fuente de alimentación integrada, gracias a la cual podemos colocarlos en un marco Kanlux ADTR adecuado y realizar el montaje en superficie de los paneles. Los paneles BLINGO LED v2 cuentan con un marco ranurado y mayor eficiencia luminosa que sus versiones anteriores (Kanlux BLINGO LED).
Especificaciones
Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO U34W 4080 120N 120cmx30cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5