Publique sus productos
KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300
KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300

    KAMÓN DINNER - Seating outer corner left L1300

    Traducido por Google,

    En el segundo año de su curso en Konstfack, la Escuela Universitaria de Artes, Oficios y Diseño de Estocolmo, Moni Beuchel recibió la tarea de diseñar un mueble para un fabricante de muebles seleccionado. Después de una cuidadosa consideración, diseñó un sofá a la medida de Karl Andersson & Söner.

    Por casualidad, llegamos a ver a la modelo y contactamos a una Moni gratamente sorprendida. Tras algunas adaptaciones, el resultado fue Kamón Lounge (2001) butaca, sofá y banco en diferentes longitudes. 16 años después, ahora se ha desarrollado Kamon Dinner (2017).

    Kamón Dinner es un sofá que ofrece una posición de sentado más erguida y es adecuado para usar con mesas de altura entre 720-740 mm. Kamon Dinner está disponible en longitudes rectas, esquinas interiores o exteriores y en las dimensiones 1300, 1950 y 2600 mm. Los cojines del asiento y del respaldo están completamente tapizados en tela o piel. El relleno es de espuma fría. Como hay un espacio entre los asientos, es fácil mantenerlos libres de migas, ya que en su lugar caen al suelo. Si un cojín del asiento se daña de alguna manera, simplemente se puede quitar y enviar para que lo vuelvan a cubrir.

    Patas de madera maciza en roble, fresno, abedul, colores estándar, tintes estándar en fresno y roble esmaltado blanco o fresno. Medidas especiales y otros acabados bajo pedido.

    Kamón Dinner también contiene un herraje de enlace o una mesa de enlace recta o una mesa de rincón enlazable. También puede optar por agregar reposabrazos, mesas emergentes y un enchufe eléctrico que se puede colocar cerca de las piernas debajo del asiento en la parte delantera del sofá. Coloque Kamon Dinner en el comedor, áreas de espera, vestíbulos, pasillos, etc.

    Especificaciones
    • Kamón Dinner is a sofa that offers a more upright sitting position and is suitable to use with tables ranging in height from 720-740 mm. Kamon Dinner is available as straight lengths, as inner or outer corners and in the dimensions 1300, 1950 and 2600 mm.The seat and back cushions are covered entirely in fabric or leather. The filling is cold foam. As there is a space between the seats, it is easy to keep them free of crumbs, as they fall onto the floor instead. If a seat cushion should be damaged in any way, it can simply be removed and sent to be re-covered.

      Legs of solid wood in oak, ash, birch, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Special sizes and other finishes upon request.

      Kamón Dinner also contains a link fittings or a straight linking table or a linkable corner table. You can also choose to add armrests, pop-up tables and an electric socket that can be placed close to the legs under the seat at the front of the sofa. Place Kamon Dinner in canteen, waiting areas, lobbies, corridor etc.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakamon-dinner-382yv
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosKamon Dinner
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)818
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)656
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniClass Residential Seating
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares