Publique sus productos
Rollo - folding table 1800x900

Rollo - folding table 1800x900

Traducido por Google,
Rollo (diseño Axel Bjurström 2021) es una mesa plegable móvil robusta y estable que es fácil de plegar y retirar. La idea subyacente ha sido crear una mesa plegable funcional y flexible para espacios públicos sin comprometer la forma o el atractivo estético. Rollo es una mesa que una sola persona puede manejar sin ayuda: fácil de mover, fácil de montar, fácil de plegar, pero lo suficientemente robusta y estable para hacer frente a todas las tensiones y tensiones a las que está sujeta una mesa plegable durante una larga vida útil. Rollo tiene un tablero de madera con detalles cuidadosamente elaborados que ayudan a crear un ambiente cálido y acogedor. Las cualidades orgánicas de la madera se complementan con herrajes de acero cuidadosamente diseñados que brindan una solución funcional para abrir y plegar la mesa. Una construcción con resorte asegura que Rollo se abra fácilmente con un agarre con dos manos, brindando el máximo espacio para sillas con brazos y asegurando que la mesa no se pueda plegar accidentalmente. El tablero de la mesa está cuidadosamente equilibrado para que siempre esté perfectamente nivelado cuando se despliega. Cuando están plegadas, las mesas se pueden colocar juntas y apilarse una al lado de la otra.
Especificaciones
  • The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top. The edge of the table top (straight as standard and D-kant for a supplement) will be the same finish as beam and ends. Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place. Link fittings, table aprons and various electric outlets are available as optional extras. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage. The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRollo-RO118090
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosRollo
  • Día de publicación2021-08-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables

Disponibilidad en regiones

Europa