Publique sus productos
TRAYO - Table  ø500
TRAYO - Table  ø500
TRAYO - Table  ø500

    TRAYO - Table ø500

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La mesa bandeja Trayo (Anton Björsing 2019) ha sido diseñada con un firme enfoque en la funcionalidad y la facilidad de uso: una mesa pequeña que es fácil de servir, levantar, rodar y llevar con usted. Si bien el diseño debe mucho al de una mesa bandeja clásica, Trayo ofrece más funciones y está fabricado en otros materiales: metal que contrasta con las cálidas formas redondas de la madera.

    Trayo viene en dos tamaños: 400 mm de diámetro/alto 450 mm y 500 mm de diámetro/alto 520 mm. La característica única de la mesa son las oportunidades que ofrece para combinar el anillo de madera, la bandeja y el marco de metal de diferentes maneras.

    Los anillos de madera están disponibles en roble o fresno moldeado por compresión, tintes estándar en fresno y roble o fresno esmaltado en blanco. Las bandejas redondas son de MDF, chapadas en roble o fresno, con acabados estratificados en blanco y negro, en colores estándar, tintes estándar en fresno, o roble o fresno esmaltado en blanco. La estructura de metal se presenta en acabado cromo mate o lacado en nuestros colores estándar.

    Extras opcionales: ruedas ocultas que se pueden colocar en la bandeja inferior y manijas forradas en cuero negro o marrón de Tärnsjö. La mesa se entrega montada.

    Trayo ha sido diseñado y construido para moverse fácilmente en situaciones cotidianas. Úsalo como mesa auxiliar junto al sofá, como mesa extra o para servir la comida en el patio cuando el tiempo lo permita. La bandeja suelta es ideal para ir a buscar más bocadillos o bebidas a la cocina cuando surja la necesidad.

    Especificaciones
    • Trayo comes in two sizes: 400 mm diameter/height 450 mm and 500 mm diameter/height 520 mm. The table’s unique feature is the opportunities it offers to combine the wooden ring, the tray and the metal frame in different ways.

      The wooden rings are available in compression-moulded oak or ash, standard stains on ash and white-glazed oak or ash. The round trays are in MDF, veneered with oak or ash, with black and white laminated finishes, in standard colors, standard stains on ash, or white-glazed oak or ash. The metal frame comes in a matt chrome finish or lacquered in our standard colors.

      Optional extras: concealed castors that can be fitted to the lower tray, and handles wrapped in black or brown leather from Tärnsjö. The table is delivered assembled.

      Trayo has been designed and constructed to be easily moved in everyday situations. Use it as a side table next to the sofa, as an extra table or for serving food on the patio when the weather permits. The loose tray is ideal for fetching more snacks or drinks from the kitchen when the need arises.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrayo-tr350
    • Familia de productoTable
    • Grupo de productosTrayo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)520
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS