Publique sus productos
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
    Karona

    2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010

    Traducido por Google,
    Karona Door ofrece una gama excepcional de estilos y selecciones de chapas. Además de su catálogo estándar, tienen capacidades completas de diseño personalizado. Para instalaciones comerciales, Karona Door construye una gama completa de puertas resistentes al ruido y al fuego que cumplen con las especificaciones de grado personalizado WDMA y AWI.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK4010
    • Familia de productoCommercial Products
    • Grupo de productosPanel Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStile and Rail Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors