Publique sus productos
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black

    # Contiene dos rollos de papel higiénico System # Dispensación sin interrupción, con sistema de rollo desplazable hacia abajo y freno de rollo ajustable # Fácil de llenar y de recargar # Puede recargarse mientras se utiliza el segundo rollo, por lo que siempre hay papel tisú disponible # De 1360 a 1600 hojas, según la calidad del papel # Se ofrece en dos versiones: con o sin receptor de núcleo # Mejor accesibilidad del papel en el frente de la abertura del dispensador # La cerradura puede utilizarse con o sin llave # No más búsquedas hacia dentro de la abertura del dispensador para encontrar el extremo suelto del rollo de papel # Los dispensadores Katrin Inclusive están certificados por Bureau Veritas, el líder global en pruebas, inspección y certificación. # La calidad de los dispensadores Katrin Inclusive está comprobada por Bureau Veritas en cuanto a desempeño, durabilidad, sustancias peligrosas, mano de obra y producción controlada
    Especificaciones técnicas
    • Referencia77472
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de productosTOILET TISSUE DISPENSER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)152
    • Profundidad (mm)172
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enRumanía
    • Peso Neto (kg)0.937
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa