Publique sus productos
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - White

    # Dispensadores de papel higiénico en rollo para rollos de papel higiénico Gigant # La cerradura puede utilizarse con o sin llave # Puede utilizarse de manera económica el rollo de papel completo con el portarrollo adicional integrado # Rollos de papel higiénico gigantes para alta frecuencia de uso # Arranque fácil del papel en todos los lados y todos los bordes # No más búsquedas hacia dentro de la abertura del dispensador para encontrar el extremo suelto del rollo de papel # Los Dispensadores Gigant S Katrin son aptos para los rollos Gigant de tamaño S # Nuevo freno de rollo flexible que asegura una mejor dispensación # La calidad de los dispensadores Katrin Inclusive está comprobada por Bureau Veritas en cuanto a desempeño, durabilidad, sustancias peligrosas, mano de obra y producción controlada
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82117
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de productosTOILET TISSUE DISPENSER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)245
    • Ancho (mm)239
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.77
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bulgaria
    Ciudad del Vaticano
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Moldavia
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania