Publique sus productos
Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Centrefeed M Dispenser - Black

    #La cerradura puede utilizarse con o sin llave # Es fácil insertar un nuevo rollo a través del espacio abierto # dentro de la sección de carga # No más búsquedas hacia dentro de la abertura del dispensador para encontrar el extremo suelto del rollo de papel # Sistema de corte seguro # Muchas opciones diferentes de papel tisú, ya sea sin núcleo o rollos con núcleo desmontable # La calidad de los dispensadores Katrin Inclusive está comprobada por Bureau Veritas en cuanto a desempeño, durabilidad, sustancias peligrosas, mano de obra y producción controlada
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82254
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de productosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)404
    • Ancho (mm)263
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.611
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles