Publique sus productos
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White

    # La cubierta se abre hacia abajo a fin de facilitar la recarga # La cerradura puede utilizarse con o sin llave # Los Dispensadores de toallas de mano Mini Katrin están diseñados para espacios pequeños Los productos Katrin # admisibles son las toallas de mano plegadas One Stop y Non Stop que tengan un ancho # de 210 mm como máximo # La calidad de los dispensadores Katrin Inclusive está comprobada por Bureau Veritas en cuanto a desempeño, durabilidad, sustancias peligrosas, mano de obra y producción controlada
    Especificaciones técnicas
    • Referencia90182
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de productosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)248
    • Profundidad (mm)114
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)0.98
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56