Publique sus productos
Katrin Bin With Lid 50L - White
Katrin Bin With Lid 50L - White
    Katrin

    Katrin Bin With Lid 50L - White

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    # Cubo de basura con capacidad para 50 litros de papel, lo que significa que la vecindad del inodoro se mantiene limpia # Hecho de plástico ABS # Puede utilizarse con o sin tapa. # Puede montarse en la pared, para liberar espacio en el piso # Ligero, robusto y fácil de vaciar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia91912
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de productosBIN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)575
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidad en regiones

    Europa