Publique sus productos
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel M Dispenser - Black

    PRODUCTO SALIENTE # La cubierta se abre hacia arriba a fin de facilitar la recarga de las toallas de mano M. # La cerradura puede utilizarse con o sin llave # El dispensador de toallas de mano M tiene nervaduras de soporte que sostienen la pila de papeles tisú, # de este modo hacen más ligera la dispensación y mantienen la pila colocada cuando se rellena el dispensador # El dispensador de toallas de mano M Katrin funciona con todos los tipos de papel tisú plegado de Katrin: C-Fold, Non Stop, One Stop y Zig Zag, con un ancho máximo de 240 mm # La calidad de los dispensadores Katrin Inclusive está comprobada por Bureau Veritas en cuanto a desempeño, durabilidad, sustancias peligrosas, mano de obra y producción controlada
    Especificaciones técnicas
    • Referencia92063
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de productosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-14
    • Número de edición2
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)301
    • Profundidad (mm)146
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)1.66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56