Publique sus productos
1174 - Kebony Character Beam 48x98 mm
Kebony

1174 - Kebony Character Beam 48x98 mm

Traducido por Google,

Los productos Kebony Character se producen a partir de pino silvestre certificado FSC® modificado con un líquido de base biológica. La tecnología patentada de Kebony altera permanentemente la estructura de la celda de madera para brindar un producto de madera único con una durabilidad excepcional y sin necesidad de mantenimiento más allá de la limpieza normal. Los productos Kebony Character contienen nudos y duramen sin tratar. La cantidad de duramen variará de una tabla a otra

Especificaciones técnicas
  • Referencia1174
  • Familia de productoKebony Construction
  • Grupo de productosKebony Character
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)98
  • Ancho (mm)48
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Material
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniClass Hardwood Rigid Profiles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África