Publique sus productos
2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm
Kebony

2240 - Kebony Character Shiplap 1SL 21x148 mm

Traducido por Google,

Aviso de disponibilidad: hasta agotar existencias.

Los productos Kebony Character se producen a partir de pino silvestre certificado FSC® modificado con un líquido de base biológica. La tecnología patentada Kebony altera permanentemente la estructura celular de la madera para brindar un producto de madera único con una durabilidad excepcional y sin necesidades de mantenimiento más allá de la limpieza normal. Los productos Kebony Character contienen nudos y duramen sin tratar. La cantidad de duramen variará de una tabla a otra.

Especificaciones técnicas
  • Referencia2240
  • Familia de productoKebony Cladding
  • Grupo de productosKebony Character
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)148
  • Ancho (mm)21
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Material
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniClass Hardwood Rigid Profiles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África