Publique sus productos
2380 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x123 mm
Kebony

2380 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x123 mm

Traducido por Google,

Los productos Kebony Character se producen a partir de pino silvestre certificado FSC® Dually Modified™ con un líquido de base biológica.

La tecnología patentada Kebony altera permanentemente la estructura celular de la madera para brindar un producto de madera único con una durabilidad excepcional y sin necesidades de mantenimiento más allá de la limpieza normal.

Los productos Kebony Character contienen nudos y duramen sin tratar. La cantidad de duramen variará de una tabla a otra.

Especificaciones técnicas
  • Referencia2380
  • Familia de productoKebony Cladding
  • Grupo de productosKebony Character
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-06-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)123
  • Ancho (mm)21
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Material
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniClass Hardwood Rigid Profiles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía África