La claraboya plana Optilite PC está diseñada para proporcionar iluminación natural duradera y de alto rendimiento para edificios comerciales e industriales con techos inclinados de 7° o más.
El policarbonato multicapa está disponible en láminas de 16 mm, 26 mm o 36 mm de espesor. Con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico, las claraboyas de policarbonato garantizan un rendimiento energéticamente eficiente y fiable en entornos exigentes.
La claraboya plana Optilite PC está disponible con
Todas las claraboyas Optilite están certificadas según las normas EN 1873 y EN 12101-2.
Las especificaciones detalladas, como dimensiones, pesos y propiedades técnicas, están disponibles en la ficha técnica del producto.
GRUPO KERA
Kera Group es una empresa familiar fundada en 1971 que ofrece soluciones de alta calidad para la ventilación de humos, claraboyas y automatización de seguridad. Con sede en el norte de Europa y presencia en proyectos de todo el continente, combinamos décadas de experiencia en ingeniería con un servicio fiable.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Dinamarca |
Estonia |
Finlandia |
Letonia |
Lituania |
Noruega |
Polonia |
Suecia |