Publique sus productos
Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

Manual Venting Deck Mounted Skylight (VSS) for roof slopes 14 - 85 degrees

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Diseñado para instalaciones montadas en cubierta, el tragaluz de ventilación manual VS permite que cualquier hogar adopte lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecer. La claraboya de ventilación, que se abre para obtener el máximo aire fresco, contribuye al equilibrio adecuado de la humedad y al nivel de comodidad de la casa al permitir que se libere el aire viciado y húmedo.

  • Componentes manuales
    El paquete VS incluye el gancho del operador y la mosquitera.

  • Pendiente de instalación
    La claraboya VS se instala en techos con pendientes entre 14° (3:12) y 85° (137:12).

Conveniente control manual
El tragaluz VS se abre y cierra fácilmente de forma manual con las barras de control VELUX cuando se instala fuera del alcance. Una manija de giro suave está disponible cuando los tragaluces están instalados al alcance.

¡Elige y haz clic! ™ preinstalado
El nuevo e innovador Pick&Click! ¡Los soportes ™ facilitan la instalación de persianas! ¡Cada claraboya VS (VSE, FS) viene preinstalada con Pick&Click! ™ que permite una instalación rápida y fácil de persianas de protección solar y accesorios.

Opciones de vidrio de eficiencia energética para mayor seguridad y eficiencia energética
Todos los acristalamientos de tragaluces VELUX están fabricados con paneles de vidrio duales inyectados con gas argón eficientes energéticamente, LoE3. El tragaluz VS viene con su elección de las siguientes opciones de acristalamiento, cada una diseñada para satisfacer las necesidades de situaciones de construcción específicas:

* Vidrio de impacto: vidrio de seguridad especial diseñado para cumplir con los requisitos del código para áreas propensas a huracanes (disponible para tamaños seleccionados)
* Vidrio laminado: vidrio de seguridad templado con panel extra laminado para mayor seguridad y comodidad
* Vidrio templado - Vidrio de seguridad templado
* Vidrio de carga de nieve: se requiere vidrio de seguridad especial en algunas áreas de nieve intensa


Construcción de calidad
El tragaluz VS viene con marcos y marcos blancos preacabados que eliminan la necesidad de viajes secundarios de alto costo por parte de un pintor. En el paquete también se incluye una mosquitera, un operador de cadena de acero inoxidable y un revestimiento de aluminio o cobre.

exterior aerodinámico
El perfil suave y bajo de la claraboya VS no obstruye la línea del techo.

Opciones de tapajuntas para una instalación hermética
Una línea completa de sistemas de tapajuntas ayuda a garantizar una instalación resistente a la intemperie para su tragaluz VS, sin importar el material de su techo:
* Tejas y batidos
* Techos de alto perfil
* Techo de metal

Amplia gama de tamaños
El tragaluz VS viene en una variedad de tamaños que funcionan con techos de vigas o vigas, para que pueda seleccionar el adecuado para su proyecto. Debido a los impuestos locales sobre las ventas, el transporte y los costos de envío que pueden variar, consulte a su distribuidor VELUX local para conocer los precios.

Fácil opción de reemplazo de tragaluz
Nuestro juego de molduras brinda un acabado interior limpio cuando se reemplazan tragaluces antiguos "empotrados" o "empotrados".
Especificaciones técnicas
  • Referenciavelux-skyight-vs
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de productosSkylights
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC003112
  • Nombre ETIMSkylight
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomed Unit Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 11
  • Título OmniClass Domed Unit Skylights

Disponibilidad en regiones

Oceanía Norteamérica Sudamerica