Publique sus productos
Orivent T1
Orivent T1
    Kera Group

    Orivent T1

    Traducido por Google,

    ORIVENT T1 es una salida de humos modular con marco tipo sándwich diseñada para una alta eficiencia energética y una integración perfecta con los sistemas Orishaft.
    Su estructura aislada permite un control avanzado del humo en edificios con conductos verticales. Con marcado CE y resistencia al fuego B600, ORIVENT T1 está disponible con un sistema térmico de alto rendimiento que incluye un panel superior tipo sándwich PIR de 70 mm y una tapa PIR de 100 mm para cubiertas de baja pendiente. También está disponible una versión alternativa con aislamiento de lana mineral de 100 mm tanto en el panel superior como en la tapa acanalada, apta para instalación totalmente horizontal. Esta variante de lana mineral de 100 mm se integra perfectamente con el conducto de control de humo de última generación de Kera Group, con clasificación EI60, garantizando la compatibilidad con las modernas soluciones de conductos resistentes al fuego. La unidad de actuación está disponible con recubrimiento de polvo blanco para una integración arquitectónica impecable. Entre las opciones disponibles se incluyen interruptores de límite listos para la integración, protección contra incendios y diversas opciones de voltaje para el actuador. Las especificaciones detalladas, como dimensiones, pesos y propiedades técnicas, se encuentran disponibles en la ficha técnica del producto.

    GRUPO KERA

    Kera Group es una empresa familiar fundada en 1971 que ofrece soluciones de alta calidad para la ventilación de humos, claraboyas y automatización de seguridad. Con sede en el norte de Europa y presencia en proyectos de todo el continente, combinamos décadas de experiencia en ingeniería con un servicio fiable.

    Especificaciones
    • KERA GROUP

      Kera Group is a family-owned company founded in 1971, offering high-quality smoke ventilation, rooflight, and safety automation solutions. Established in Northern Europe and supplying projects across the continent, we combine decades of engineering expertise with dependable service.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOrivent-T1
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-11
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo

    Disponibilidad en regiones

    Europa