Publique sus productos
TRIA - DELTA TG
TRIA - DELTA TG
    TRIA

    TRIA - DELTA TG

    Traducido por Google,
    DELTA TG es una salida de humos de doble aleta adecuada para la eliminación de grandes cantidades de aire caliente y/o humo de un edificio en un corto período de tiempo, ventilación diaria e iluminación natural. Los respiraderos se fabrican de acuerdo con los estándares de control de calidad ISO 9001 y cumplen con los requisitos europeos para NSHE según EN 12101-2. Las pruebas de resistencia con 10.000 ciclos de apertura y cierre han demostrado su diseño robusto y funcional. Están disponibles varios métodos de operación usando actuadores neumáticos o eléctricos.
    Especificaciones
    • TYPICAL APPLICATIONS: Can be installed either into roofs or barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 – 2000 mm Roof opening length: 1000 – 2000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor FLAPS: Double glazing up to 30 mm thickness. BASES: Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection * Custom flange design and insulated flanges upon request OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatria-delta-tg
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de productosNatural Ventilation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia África Oceanía
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
    Productos similares