Publique sus productos
Coleccion Chic color Azul Revestimientos
Keraben
Archivados

Coleccion Chic color Azul Revestimientos

De la combinación del estilo victoriano y el interiorismo funcional surge “Chic”. Inspirándose en los papeles pintados de época, el equipo de Diseño de Keraben ha creado esta propuesta de revestimiento cerámico que combina de una forma magistral la textura y color. Pasta blanca.
Especificaciones
  • Revestimiento: 30x90: Blanco, Blanco Concept, Blanco Art, Crema, Crema Concept, Crema Art, Cris Concept, Azul Concept, Vison Concept. Aspectos técnicos: Pasta Blanca Base Mate Uso interior Canto Rectificado Destonificación: Producto destonificado (V2) o destonificación sustancial (V3)
Especificaciones técnicas
  • Referenciachic_azul_revestimientos
  • Familia de productoWall Tiles
  • Grupo de productosChic
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-07-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 17
  • Título OmniClass Clay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES