Publique sus productos
Coleccion Elven color Gris Pavimentos
Keraben
Archivados

Coleccion Elven color Gris Pavimentos

Una chapa metálica con un suave y sutil efecto de oxidación. La colección Elven de Keraben, inspirada en metal, define nuevos cánones estéticos gracias a la atracción que despierta su efecto lapado. La colección se presenta en diferentes formatos (150x75 y 150x37) y en cinco colores, todo ellos con acabado lapado. Se completa la colección con las piezas decoradas más grandes del mercado, que no hacen más que evidenciar su especial indicación para grandes proyectos de interiorismo.
Especificaciones
  • Pavimento: 150x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato. 150x37: Blanco Lappato, Blanco Concept Lappato, Beige Lappato, Beige Concept Lappato, Grafito Lappato, Grafito Concept Lappato, Oxido Lappato, Oxido Concept Lappato. 75x75: Gris, Gris Lappato. 37x75: Gris, Gris Lappato. 60x60: Blanco, Blanco Lappato, Beige, Beige Lappato, Grafito, Grafito Lappato, Gris, Gris Lappato, Oxido, Oxido Lappato. Rodapié: 8x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato. Aspectos técnicos: Pavimento Porcelánico Coloreado Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4) Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaelven_gris_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de productosElven
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-07-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES