Publique sus productos
ARREDO LAVABO 0285 washbasin

ARREDO LAVABO 0285 washbasin

Traducido por Google,
ARREDO Lavabo de pie de un orificio con rebosadero cm 65x40
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARREDOLAVABO0285washbasin
  • Familia de productoFLO collection
  • Grupo de productosFLO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION