Publique sus productos
KESSEL-Backwater pumping station 24100X Pumpfix F Komfort Ø 110, recessed cover

KESSEL-Backwater pumping station 24100X Pumpfix F Komfort Ø 110, recessed cover

Traducido por Google,
Estación de bombeo de aguas residuales Pumpfix F Con tapa empotrada para alicatado en obra y desagüe Ø 110 Fabricada en polímero, con parte superior telescópica para regulación continua de altura y nivel. Para profundidad de instalación (D) de 486 – 640 mm, Área de instalación 750 × 750 mm Con placa de cubierta de polímero hermética al agua superficial clase A 15 y drenaje de piso integrado. Kit de instalación con elección de tapa. Estación de bombeo de aguas estancadas según EN 13564 Tipo 3 con bomba (1kW/230V) y válvula de aguas estancadas, la bomba se activa durante aguas estancadas, apta para aguas residuales con o sin aguas residuales. Unidad de control Plug-and-Play con opción de conexión al sistema de gestión de edificios y alarma, pantalla para el estado de funcionamiento y respaldo de la batería, tipo de protección IP 54, con sistema de autodiagnóstico integrado SDS, válvula antirretorno motorizada, tipo de protección corporal Pumpfix F IP 68 (3 minutos, 24 horas). Longitud del cable de alimentación: 5 m (15 m disponibles bajo pedido). Nota: Con bomba S1, sin macerador, capaz de funcionamiento continuo: info@kessel.com (bajo pedido) Accesorios: Secciones de extensión para instalación en hormigón impermeable, consulte la página 36 • Válvula de retención: Pumpfix F Komfort • Cuerpo: negro • Diámetro nominal : DN 100 (DE 110 mm) • Tipo de instalación: para instalación bajo suelo (losa de hormigón) • Longitud del cable de alimentación: 5 metros (15 m disponibles bajo pedido) • Plazo de entrega: en stock • Peso aprox. 20 kilos
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Installation depth: 486-640mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Backup strategy: individual protection • Central protection • Approval: Z-53.2-388
Especificaciones técnicas
  • Referencia24100X
  • Familia de productoPumpfix F
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto