Publique sus productos
KESSEL-Drain Ferrofix 142025.52

KESSEL-Drain Ferrofix 142025.52

Traducido por Google,
Sumidero completo compuesto por una combinación de parte superior y cuerpo de desagüe Cuerpo de desagüe para instalación de baja altura Ø 110 Sumidero de suelo Ferrofix con brida de cierre a presión en acero inoxidable AISI 304, para conexión a tubería SML, con sifón en acero inoxidable AISI 304. Desagüe caudal en l/s con umbral de 20 mm / 10 mm ver tabla* Altura del agua de sellado 70 mm Parte superior del lecho plano en ABS con membrana impermeabilizante cerrada Tapa ranurada 200 × 200 mm y borde en acero inoxidable AISI 304, antideslizante, clase L 15, jodido
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Surface: polished • anti-slip • Locking: screwed • Dimensions • Length: 420 mm • Width: 420 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 15 kg • Net weight: 15 kg • Height adjustment: 12-25mm • Water seal height: 70 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia142025-52
  • Familia de productoFerrofix drain - size 2
  • Grupo de productosDrainage technology - Drains of stainless steel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto