Publique sus productos
KESSEL-lifting station Aqualift S Compact, Mono, GTF 500, resistant

KESSEL-lifting station Aqualift S Compact, Mono, GTF 500, resistant

Traducido por Google,
Estación elevadora Aqualift S Compact Mono Con tapa negra resistente 500-S1 Volumen de la bomba: 16 litros Cámara de almacenamiento de polietileno para instalación en losa/suelo de hormigón, profundidad de instalación (D) 490 a 620 mm, con entrada lateral Ø 110 mm. Área de instalación 700 × 700 mm. Parte superior y tapa Parte superior regulable vertical y lateralmente, con tapa negra / empotrada para alicatar en obra, desagüe integrado, de polímero, clase de carga K 3, con brida de estanqueidad de protección contra la humedad. Bomba Bomba GTF individual extraíble para aguas residuales sin alcantarillado, interruptor de flotador / sensor de presión de aire controlado con impulsor de paletas múltiples, con válvula antirretorno integrada, volumen de bombeo 16 litros (GTF 500 / GTF 1200), conexión de tubería de presión Ø 40 mm. Unidad de control Versiones Tronic con unidad de control SDS (sistema de autodiagnóstico) para control de bomba completamente automático, protegido contra salpicaduras de agua (IP 54), montaje en pared. Longitud del cable de alimentación: 5 m Nota: Debe preverse un tubo de ventilación en el lugar. Accesorios: página 115 • Tipo de sistema: monobomba • Color: negro • Tipo de aguas residuales: aguas residuales no fecales • Instalación: dentro del edificio - instalación en la losa de piso de hormigón • Norma: EN 12050-2 • Tipo de cubierta: cubierta placa con tapa • Color de la tapa: negro • Bloqueo: sí • Clase de carga: K3 • Longitud: 617 mm • Ancho: 585 mm • Profundidad de instalación T: 490 mm - 620 mm • Tamaño nominal de entrada: DN100 • Conexión de tubería de presión (DN): 32 • Conexión del tubo de presión (diámetro exterior): 40 mm • Paso libre de sólidos: 10 mm • Dispositivo antirretorno: integrado • Volumen útil: aprox. 16 l • Peso neto: 17 kg • Tipo de bomba: GTF500 • Número de bombas: 1 • Tipo de impulsor: impulsor de vórtice de paletas múltiples • Control de bomba: interruptor de flotador • Capacidad de bombeo: máx. 10,0 m³/h • Altura de bombeo: máx. 8 m • Temperatura del medio bombeado, continuo (máx.): 35 °C • Potencia nominal (P2): 0,36 kW • Potencia de entrada (P1): 0,50 kW • Tensión de funcionamiento: 230 V DS • Frecuencia nominal: 50 Hz • Velocidad: 2800 1/min • Corriente nominal: 2,5 A • Fusible: C 16 A • Grado de protección (bomba): IP 68 (cabeza de agua de 3 m) • Modo de funcionamiento: S1 • Interruptor superior: integrado • Longitud del cable de alimentación de la bomba: 5 m • Tipo de cable de conexión de la bomba: H07RN-F 3G 1,0 mm² • Tipo de conexión eléctrica: Schuko (contacto a tierra) 2 pines
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 617 mm • Width: 585 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Pump control: float switch • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 490-620mm • Usable volume: 16 l • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: GTF 500 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 10 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.5 kW • Power P2: 0.36 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 2.5 A. • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Type of level detection: mechanical • Level detection instrument: float switch • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 17.666 kg • Net weight: 16.166 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia280500SC
  • Familia de productoAqualift S underfloor
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)585
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto