Publique sus productos
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

4.8 de 5 estrellas4.8(9 reseñas)
Traducido por Google,
  • 1/2 cv.
  • Descarga de 1 1/2"
  • Manejo de sólidos de 3/4"

Con una cabeza de cierre de 37 pies y una capacidad de manejo de sólidos de 3/4", la serie 280 de Liberty cubre una amplia gama de aplicaciones de bomba de rango bajo a medio. Diseñada para sistemas STEP, sistemas de montículos, líquidos aplicaciones de transferencia de desechos y sumideros de alto rendimiento, puede contar con la serie 280 para ofrecer un rendimiento superior.Diseñado con el exclusivo cuerpo de hierro fundido de una pieza de Liberty y cables de desconexión rápida disponibles en longitudes de 10' y 25'. Sumergible de 2 hp con carcasa resistente de hierro fundido.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-280series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos