Publique sus productos
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM

End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM

4.3 de 5 estrellas4.3(19 reseñas)
Traducido por Google,
Disponibles en configuraciones montadas en bastidor y de acoplamiento cerrado, las bombas de succión final EnviroFlo maximizarán el funcionamiento de sus sistemas HVAC en los años venideros. Disponible en flujos de hasta 2500 gpm y alturas de hasta 400 pies tdh, cada bomba está diseñada ecológicamente de principio a fin, lo que brinda un rendimiento de alta eficiencia que minimiza los costos operativos y de energía.

Construido para durar, el impulsor equilibrado dinámicamente y fundido con precisión en cada bomba minimiza la vibración y maximiza la vida útil del cojinete, mientras que la presión anular reduce la holgura y los orificios de equilibrio del impulsor reducen el empuje axial. El anillo de desgaste de la carcasa y los cojinetes lubricados con grasa son estándar.

Para simplificar el mantenimiento sin perturbar las conexiones de las tuberías o quitar el motor, una configuración de extracción posterior, que incluye una base de motor deslizante, proporciona un fácil acceso a las piezas internas. Los grifos de calibre en las conexiones de succión y descarga permiten un fácil monitoreo del estado operativo.

El alojamiento del cojinete se monta directamente en la voluta de la bomba para ahorrar espacio y proporcionar una alineación adecuada. Una base de canal de acero estructural pesado no requiere lechada, pero se recomienda.

La presión de trabajo de la caja es de 175 psi con 250 psi disponibles en modelos selectos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciapatterson-hves-01
  • Familia de productoMotor Pumps
  • Grupo de productosHVES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica