Publique sus productos
KESSEL-lifting station Minilift S KTP 300-S1, floor slab

KESSEL-lifting station Minilift S KTP 300-S1, floor slab

Traducido por Google,
Estación elevadora Minilift S Con tapa negra Volumen de la bomba: 7 litros Cámara de almacenamiento de polietileno para instalación en losa/suelo de hormigón, profundidad de instalación (D) 330 a 460 mm, con entrada lateral Ø 50 mm. Área de instalación 600 × 600 mm. Parte superior y tapa Parte superior regulable vertical y lateralmente, con tapa negra / empotrada para alicatar en obra, desagüe integrado, de polímero, clase de carga K 3, con brida de estanqueidad de protección contra la humedad. Bomba Bomba KTP individual extraíble para aguas residuales sin alcantarillado, interruptor de flotador, con impulsor de paletas múltiples, con válvula antirretorno integrada, conexión de tubería de presión de 40 mm. • Tipo de sistema: bomba simple • Color: negro • Tipo de aguas residuales: aguas residuales no fecales • Instalación: dentro del edificio - instalación en la losa de piso de hormigón • Norma: EN 12050-2 • Tipo de cubierta: placa de cubierta con cubierta • Color de la cubierta: negro • Bloqueo: sí • Clase de carga: K3 • Longitud: 460 mm • Ancho: 380 mm • Profundidad de instalación T: 330 mm - 460 mm • Tamaño nominal de entrada: DN50 • Conexión de tubería de presión (DN): 32 • Tubería de presión conexión (diámetro exterior): 40 mm • Paso libre de sólidos: 10 mm • Dispositivo antirretorno: integrado • Volumen útil: aprox. 7,0 l • Peso neto: 11,5 kg • Tipo de bomba: KTP300 • Número de bombas: 1 • Tipo de impulsor: impulsor de vórtice de paletas múltiples • Control de bomba: interruptor de flotador • Capacidad de bombeo: máx. 8,0 m³/h • Altura de bombeo: máx. 6 m • Temperatura del medio bombeado, continuo (máx.): 35 °C • Potencia nominal (P2): 0,21 kW • Potencia de entrada (P1): 0,34 kW • Tensión de funcionamiento: 230 V DS • Frecuencia nominal: 50 Hz • Velocidad: 2800 1/min • Corriente nominal: 1,6 A • Fusible: C 16 A • Grado de protección (bomba): IP 68 (cabeza de agua de 3 m) • Modo de funcionamiento: S1 • Interruptor de sobrecalentamiento: integrado • Longitud del cable de alimentación de la bomba: 5 m • Tipo de cable de conexión de la bomba: H07RN-F 3G 1,0 mm² • Tipo de conexión eléctrica: Schuko (contacto a tierra) 2 pines *
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 460 mm • Width: 380 mm • general characteristics • Color gray • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Pump control: float switch • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 330-460mm • Usable volume: 7 l • Inlet nominal diameter (DA): 60 mm • Inlet nominal diameter (DN): 50 mm • Conveyor • Pump: KTP 300 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 6 m • Delivery rate max .: 8 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.34 kW • Power P2: 0.21 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 1.6 A • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: low • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 11.8 kg • Net weight: 10.8 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia280570S
  • Familia de productoMinilift S
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)380
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)11.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto