Publique sus productos
KESSEL-Linear channel drain 6030200 stainless steel, B: 300, L: 2063, H: 65

KESSEL-Linear channel drain 6030200 stainless steel, B: 300, L: 2063, H: 65

Traducido por Google,
Sumidero de canal lineal Ferrofix Express Fabricado en acero inoxidable AISI 304 Espesor del material 2,0 mm - tratado con ácido en baño decapado, tapa vista arenada, con pendientes longitudinales y transversales, pies para ajuste de altura, con rejillas de separación soldadas para asegurar las tapas, incluidas las tuberías de desagüe en acero inoxidable. Perfil de canal para sellos de lecho poco profundo, con borde adhesivo de 15 mm de profundidad y 50 mm doblados hacia afuera en todo el perímetro, con juntas de inglete soldadas. Tapa: Con tapa ranurada en acero inoxidable AISI 304, antideslizante R11, tratada al ácido en baño de decapado. Ancho de malla 23 × 23 mm, clase de carga L 15 (1,5 t) Nota: Disponible en almacén Dimensiones A×L×A en mm: 300×2063×65
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Height: 65mm • Surface: sanded • anti-slip • Lock: inserted • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • rust • Frame width: 300 mm • Frame length: 2,063 mm • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 41 kg • Net weight: 41 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificaciones técnicas
  • Referencia6030200
  • Familia de productoFerrofix stainless steel drainage
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)2063
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto