Publique sus productos
KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

KESSEL-Flange adaptor 28714 to standard flange DN 80

Traducido por Google,
Adaptador de brida en PE Compatibilidad: De racor KESSEL a brida estándar
Especificaciones
  • • Dimensions • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Hole circle: 160 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia28714
  • Familia de productoFittings and connection pieces
  • Grupo de productosPump technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía