Publique sus productos
KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

KESSEL fire protection insert Fire-Kit 100, for DN 50, 70, 80

Traducido por Google,
Fire-Kit • Diámetro exterior Ø (mm): Ø 58/78/83 • Función: Inserto de protección contra incendios • Compatibilidad: Solo para sumideros Ecoguss / Practicus con salida vertical y sifón • Número de certificación: Z-19.17-1719
Especificaciones
  • • Dimensions • Height: 45mm • Diameter: 79 mm • execution • System: 125 • Other features • Fire resistance class according to DIN 4102: F 120, F 90, F 60, F 30 • Approval: Z-19.17-1719 • Z-19.53-2414 (type approval)
Especificaciones técnicas
  • Referencia48099
  • Familia de productoFireKit, Multistop, … System 125
  • Grupo de productosAccessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto