Publique sus productos
KESSEL-Pumping station Aqualift F XL Duo wet system with pump STZ2500-S1

KESSEL-Pumping station Aqualift F XL Duo wet system with pump STZ2500-S1

Traducido por Google,
Sistemas de ingeniería base Aqualift F XL Duo Versión Duo con dos bombas maceradoras 2500-S1 • Volumen del tanque: 680 litros • Volumen de la bomba: máx. Base de sistema de polietileno de 310 litros para instalación enterrada, resistente a medios agresivos. Con entrada Ø 160 mm. Para conexión a cámara de sistema de Ø 1000 mm. Maneja profundidades de agua subterránea de hasta 3000 mm. Con bomba(s) de aguas residuales extraíble(s) simple(s) o doble(s) con maceradorr para aguas residuales con o sin aguas residuales. Con sensor hidrostático para medida de nivel. Tubería de presión Ø 63/90 mm de diámetro exterior (para la tubería de presión se debe utilizar tubería de PE soldada), incluye dispositivo antirretorno y válvula de cierre en el lado de la tubería de presión. Longitud del cable de alimentación: 10 m (30 m bajo pedido). Unidad de control Con unidad de control con sistema de autodiagnóstico (SDS), respaldo de batería y función de libro de registro, la unidad de control es a prueba de salpicaduras (IP 54). • Versión: Duo • Entrada: DN 150 • Tubo de presión: DN50/80 • Diámetro exterior del tubo de presión: 63/90 mm • Material del tubo de presión: PE-HD • Volumen útil: aprox. 300 litros • Caudal máx. volumen de bombeo: 21 m3/hora • Máx. altura bomba: 33 m • Potencia nominal (P2): 1,9 kw (por bomba) • Potencia nominal de entrada (P1): 2,5 kw (por bomba) • Voltaje: 400 V • Frecuencia: 50 Hz • Corriente nominal: 4,4 Amperios • Fusibles: 3 x 20 Amperios (soplado lento) • Clase de protección bomba: IP68 (20mWS/48horas) • Clase de funcionamiento: S1 (cuando está totalmente sumergido), S3 30% (durante el funcionamiento automático) • Certificación ATEX: Sí • Longitud del cable: 10 metros • Altura total: 1416 mm (1384 mm de altura hasta la conexión de la cámara) • Parte superior del sistema de ingeniería de base a base de entrada: 330 mm Cadenas de extracción de bomba de acero inoxidable disponibles como accesorio para cada profundidad de instalación - Número de artículo: 680528 = Longitud 2 m 680529 = Longitud 3 m 680530 = Longitud 4 m 680531 = Longitud 5 m
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 1,240 mm • Width: 1,240 mm • Height: 1,416 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • ATEX: yes • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Climbing aids: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,054 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the tank bottom: 1,134 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 1,134 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 63 mm • Pressure outlet (DN): 50 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width container (LW): 1,000 mm • Usable volume: 300 l • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: STZ 2500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 33 m • Delivery rate max .: 21 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 2.5 kW • Power P2: 1.9 kW • Speed: 2,900 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 33 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 4.4 A. • Protection class pump: IP 68 (20m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN8-F 6G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: hydrostatic • Level detection instrument: level probe • Alarm transmitter: level probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: high • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground, installation in the base plate • External monitoring: LGA • Gross weight: 263 kg • Net weight: 240 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia8743018
  • Familia de productoPumping station Aqualift F XL
  • Grupo de productosPump technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1416
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Objeto