Publique sus productos
KESSEL-Parking deck drain Pressure sealing flange, DN 100, square

KESSEL-Parking deck drain Pressure sealing flange, DN 100, square

Traducido por Google,
Drenaje de plataforma de estacionamiento KESSEL Brida de sellado a presión, DN 100, cuadrado "El drenaje de plataforma de estacionamiento Ecoguss se utiliza para drenaje puntual y está equipado con un cubo de lodo. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados Celsius y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión. El enchufe de salida es adecuado para la conexión a tuberías de hierro fundido SML. No es necesaria una conexión equipotencial separada". • Norma: EN 1253-2 • Tamaño nominal (DN): 100 • Diámetro exterior (OD): 110 • Cubo de lodos: sí • Diámetro (mm): 290 • Sistema: 125 • Versión de casquillo: vertical • Material parte superior: Ecoguss • Capa impermeabilizante cuerpo desagüe: brida clip • Tipo de tapa: Tapa ranurada corrida • Color de la tapa: negro • Clase de carga (EN 124 / EN 1253-1): B 125 (máx. 12,5 t) • Bloqueo: Lock & Ascensor • Material de la cubierta: Ecoguss • Tamaño de la rejilla, largo (mm): 234 • Tamaño de la rejilla, ancho (mm): 234 • Material de la llanta: Ecoguss • Longitud de la llanta (mm): 247 • Ancho de la llanta (mm): 247
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 234 mm • Width: 234 mm • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 290 mm • Width: 290 mm • Recess dimension length: 300 mm • Cut-out width: 300 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-2 • execution • System: 125 • rust • Frame width: 247 mm • Frame length: 247 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.869 kg • Net weight: 4.88 kg
Especificaciones técnicas
  • Referencia48811-01
  • Familia de productoParking deck drain system 125
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje