Publique sus productos
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 6, class II, 4300 l, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 6, class II, 4300 l, B

Traducido por Google,
Separador de aceite/combustible EasyOil a tierra NS 6, clase II Cubierta clase A/B Instalación • La instalación es posible con agua subterránea hasta el borde superior del tanque (UET) • Se debe planificar una placa de distribución de carga para la clase D • Clase D = 700 mm = DEC = 1500 mm Clase A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm Compuesto por: Partes superiores de polímero, regulación continua de altura y nivel, inclinable a 5°, con tapas clase A/B, D según EN 124 de hierro fundido (pasable por coches y camiones), incl. llave de extracción. Entrada y salida Ø ... para tubos de material sintético en: PE-HD (según EN 12666-1); tubería de PVC (según EN 1401-1); PP o AS. Nota: • Adecuado para estaciones de servicio con bombas de llenado de alto rendimiento, combustibles E10 y biodiésel. • Elija el tamaño del separador y el número de artículo de la tabla a continuación. Comuníquese con KESSEL para obtener ayuda sobre el tamaño del separador si es necesario. Accesorios: Cámara de muestreo para instalación subterránea, sección de extensión para instalación profunda, unidades de alarma para cuando se alcanza el nivel máximo de aceite y hay una acumulación de agua (requerido según EN 858 Parte 1) , sistema de aspiración de aceite y lodos, cartucho de filtro coalescente para reequipamiento del separador coalescente, SonicControl página 359 – 361; estaciones de bombeo ver capítulo "3" Nota técnica página 356 Dimensiones: 2585x1760x2275 Los tanques / cisternas pueden instalarse en aguas subterráneas hasta la parte superior del cuerpo del tanque Certificación Z-54.2-453
Especificaciones
  • • General characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 6 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 850-1.230mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System B (formerly class II) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 515 kg • Net weight: 515 kg • Approval: Z-83.8-55 • Proof of conformity: Z-83.8-55 • Overhang: 120 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia99606-30B
  • Familia de productoClass II cistern (Light liquid separators)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2275
  • Ancho (mm)2585
  • Profundidad (mm)1760
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto