Publique sus productos
KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix & Pump, SonicControl

KESSEL-Grease separator EasyClean free NS 4, Mix & Pump, SonicControl

Traducido por Google,
Separador de grasa KESSEL EasyClean free Mix & Pump NS 4 con SonicControl según EN1825 / certificación Z-54.1-474 Tanque Fabricado en polietileno virgen no reciclado, para instalación independiente en áreas protegidas contra heladas, con trampa de lodos integrada, base interior inclinada mejora la limpieza y reduce el tiempo de desecho, sistema de calmado del flujo de entrada y dispositivo de regulación del flujo de salida, tapas de acceso gemelas inclinadas e intercambiables de entrada y salida con cierres a presión herméticos de liberación rápida, ventana de inspección con brazo de limpieza interior, tubería de desecho a presión PN 10 de 75 mm de DE, con agarraderas de montacargas integradas en la base del separador, peso ligero - diseño compacto, construcción de cuerpo de polietileno 100 % resistente a la corrosión (garantía de 20 años). Sistema de desecho Versión Mix & Pump Sistema de desecho, limpieza y llenado libre de olores controlado manualmente con solo tocar un botón, bomba de maceración sin mantenimiento (cuchillas de acero inoxidable) para la limpieza y el desecho del separador, incluye válvula de cierre para quitar fácilmente la bomba, montaje de piso de la bomba incluido con la instalación herrajes y alfombra antivibración, válvula de mano manual para pasar del modo de limpieza al modo de eliminación, capacidad de bombeo de 3,0 kW, cable de 5 m de longitud, chorro(s) de agua montados en la parte superior para romper la capa de grasa y boquillas rociadoras de agua para limpiar las paredes interiores durante la eliminación, Válvula manual manual de 1 pulgada para recarga de agua, entrada de recarga interior roscada de 1 pulgada con espacio de aire. Unidad de control con control de pantalla LCD configurable en inglés, alemán, francés, italiano, holandés o polaco e interruptor de seguridad de encendido/apagado de red, con conexiones BMS. Entrega: Sistema completamente ensamblado. Accesorios: Cámara de muestreo página 331; estaciones elevadoras ver capítulo "3" Nota técnica página 330 • Número de certificación: Z-54.1-474 • Tamaño: NS 4 • Capacidad de la trampa de lodos: 400 litros • Capacidad total del separador: 400 litros • Entrada / Salida: DE 110 mm • Peso: aprox. 173 kg • Especificaciones de la bomba: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Caudal: 37 m³/h a 10 metros de altura de media presión • Capacidad de almacenamiento de grasa: 160 litros • Dimensiones: • Largo: 1880 mm • Ancho: 680 mm • Altura: 1435 mm • Altura de entrada h2: 1055 mm • Altura de salida h1: 985 mm • Dimensiones de montaje: • Largo: 2115 mm • Ancho: 860 mm • Alto: 1765 mm • Garantía del material de polietileno: 20 años KESSEL - Sistema de detección de nivel 'SonicControl' con sensor ultrasónico para separadores de grasa. Monitoreo preciso y transferencia de datos de niveles de fluidos. Conexión de alimentación 230V - 50 Hz. Con batería de respaldo, conexión para altavoz remoto, longitud de cable de 10 metros (ampliable in situ a 60 metros). Conjunto de instalación de fácil montaje y mantenimiento. Para uso en separadores de superficie o subterráneos.. Unidad de control con alarma óptica y sonora con contacto libre de potencial. Libro de bitácora electrónico con capacidad para 12 meses. Transferencia de datos por telemetría. Tensión de funcionamiento: 230 V ~ 50 Hz Clase de protección: IP 54 Montaje del enchufe: enchufe de 2 pines estilo Schuko Longitud del cable: 10 metros (ampliable in situ a 60 metros) Accesorios: altavoz remoto, artículo n.º 20162 Entregado: completamente montado Longitud del cable 10 metros (ampliable in situ a 60 metros)
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: purple • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 2,116 mm • Installation surface width: 842 mm • Installation surface height: 1,767 mm • Insertion length: 1,880 mm • Loading dimension, width: 680 mm • Installation height: 1,458 mm • Waste water content • Separator capacity: 400 l • Total volume: 800 l • Sludge trap capacity: 400 l • Storage amount of fat: 160 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • execution • Shut-off device: yes • Disposal type: manual disposal and cleaning system • Disposal facility: disposal pump • Disposal variant: Mix & Pump • Filling device according to DIN 1988: yes • Nominal size (NS): 4 • Sight glass: yes • Shredder mix system: yes • SonicControl: yes • Water supply: 1 screw valve 1 " • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,055 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 985 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Pressure outlet (DA): 75 mm • Pressure outlet (DN): 65 mm • Nominal pressure (PN): 10 • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: SPF 300 KE 2.0 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 17 m • Delivery rate max .: 60 m3 / h • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S2 - 30 min. • Power P1: 3.6 kW • Power P2: 3 kW • Speed: 2,850 rpm • Required protection (line protection): Protection via 400 V switching device • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 44 kg • Impeller type: radial impeller with chopper • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 55 • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: yes • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: no • Multi-line display: no • Log book function: no • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Required fuse protection (RCD): 30 mA • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Other features • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • External monitoring: TÜV Rheinland type tested and monitored • Gross weight: 195 kg • Net weight: 170 kg • Scope of delivery: Storz-B coupling R 2 1/2 "for suction truck connection
Especificaciones técnicas
  • Referencia93004-02-MS
  • Familia de productoMix & Pump (Grease separator EN 1825 free)
  • Grupo de productosSeparation technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1435
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)1880
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)173
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto