Publique sus productos
KESSEL-Pipe flap valve 79125 Ø 125

KESSEL-Pipe flap valve 79125 Ø 125

Traducido por Google,
Válvula de aleta de tubo Ø 125 Fabricada en polímero Aleta autocierre. Entrada/salida para conexión a tubería de PVC según EN 1451-1.
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 136 mm • Width: 151 mm • Height: 151 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 0.428 kg • Net weight: 0.316 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Especificaciones técnicas
  • Referencia79125
  • Familia de productoPipe flaps up to NS 200
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto