Publique sus productos
KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

Traducido por Google,
Conexión de tubería de presión flexible Longitud para conexiones de tubería de hierro fundido Incluye: dos abrazaderas de manguera Longitud: 200 mm Ø 120
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Material: Plastic
Especificaciones técnicas
  • Referencia28665
  • Familia de productoFittings and connection pieces
  • Grupo de productosPump technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-04
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto