Publique sus productos
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Traducido por Google,
Secciones de extensión con brida y contrabrida • Función adicional: Para la conexión a una hoja de sellado in situ • Incluye: Tornillos • Extensión: Máx. 140 mm (¡En caso de una instalación más profunda, asegure la capacidad de mantenimiento!)
Especificaciones
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
Especificaciones técnicas
  • Referencia83073
  • Familia de productoOther accessory Premium
  • Grupo de productosBackwater valves - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía